50-MSJ-UK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

50-MSJ-UK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Upright Keyed, Standard, 50 ton Tragzahl, 32:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

$23398.70 je**
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 32:1
Spindeldurchmesser 114 mm / 4,50 in
Spindelsteigung 17 mm / 0,67 in
Spindel-Kerndurchmesser 96 mm / 3,78 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 48
Gewicht 293 kg / 645,80 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 444.822 N / 100.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0040 N·m / 0,0350 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 340,54 N·m / 3.014,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 3,73 kW / 5,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 91 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 23.149 N / 5.204 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 11,299 N·m / 100,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 28%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 914 mm/min / 36 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: